|
Anleitung Nachfolgend wird an einem Beispiel erklärt, wie Sie...
- ein Bediengerät in ein lokales Netzwerk einbinden, um zum Beispiel ein Variablenarchiv über das lokale Netzwerk auf einem PC zu sichern.
- einen Ordner bzw. ein Laufwerk auf einem PC freigeben.
- ein Variablenarchiv über ein lokales Netzwerk auf einem PC speichern.
Hinweis
Dieser Beitrag erklärt an einem einfachen Beispiel die Integration eines Bediengerätes in ein Netzwerk. Es sind auch weitere Netzwerk-Konstellationen möglich, diese erfordern in der Regel jedoch weiterführende Netzwerkkenntnisse.
Anlage 1: Vorgehensweise bei WinCC(TIA-Portal) und Windows 7 ( 1189 KB )
Inhalt
1 Einrichten einer Netzwerkverbindung
1.1 Zuweisung einer festen IP- Adresse unter Microsoft Windows XP
1.2 Netzwerkkonfiguration am Bediengerät
1.3 Weitere Einstellungen am PC
1.4 Überprüfen der Netzwerkverbindungen
2 Erstellen einer Freigabe
3 Variablenarchiv speichern
Anlage 2: Vorgehensweise bei WinCC flexible und Windows XP ( 1155 KB )
Hinweis
Um zum Beispiel einen Drucker über das Netzwerk (siehe Beitrags-ID: 18720136) anzusteuern, muss die Adressierung ebenfalls über eine "Namensauflösung" erfolgen!
Ergänzende Suchbegriffe GMP, Pharma, Life Science, Validierung, FDA 21 CFR Part 11
|