Beitragsliste anzeigen
S7-PDIAG -- S7-Programm erstellen -- Überwachung projektieren
Anzahl der S7-PDIAG-Meldungen ermitteln
Wie kann nach dem Löschen der S7-PDIAG-Überwachungen das gelbe Dreieck im Bausteinordner am entsprechenden Baustein entfernt werden?
Hinweise zu S7-PDIAG-Meldungen
Erzeugen von PDIAG-Meldungen aus Multiinstanz-Bausteinen
Welche Regeln sind bei der Programmierung bezüglich der Option "Erstwerterfassung" zu beachten?
Warum erscheint für den Formalparameter "$$CpuName$$" nicht der CPU-Name im Dialog "Operandenüberwachung", wenn die Meldung mit diesem Formalparameter in einem FC projektiert wurde?
Wie können Bausteine mit Meldungen von einem Projekt in ein neues Projekt kopiert werden?
Warum sollten die Bausteine FB0 und FC0 bei der Projektierung mit S7-PDIAG nicht verwendet werden?
Wie kann die fehlende Gelbmarkierung für die zu überwachenden Operanden im KOP AWL FUP Editor wieder aktiviert werden?
Warum werden die Diagnosedaten nur mit "#####" am MP370 angezeigt?
Erzeugen von PDIAG-Meldungen aus Multiinstanz-Bausteinen
Bestellnummer:

FRAGE:
Warum bekomme ich keine Meldungen über PDIAG, aus Bausteinen die als Multiinstanz projektiert sind?

ANTWORT:  
Sind die Meldungen nur in den Multiinstanzen projektiert und keine im aufrufenden Funktionsbaustein, dann fehlt für PDIAG die Kennung, dass im aufrufenden Funktionsbaustein etwas bearbeitet werden muss.
Für diesen Fall, müssen Sie die Kennung nachträglich projektieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

  • Markieren Sie den Multiinstanz - FB mit PDIAG-Kennzeichnung.
  • Wählen Sie über die rechte Maustaste und Objekteigenschaften die Registrierkarte "Attribut".
  • Kopieren Sie die Zeile "S7_pdiag" mit dem Wert "true"  an die gleiche Stelle im aufrufenden Funktionsbaustein.
  • Öffnen Sie alle Funktionsbausteine der Aufrufhierarchie  im Editor und speichern Sie diese erneut ab.
  • Generieren Sie den Instanz-Datenbaustein neu.
  • Anschließend müssen Sie in S7-PDIAG alles noch einmal komplett übersetzen ("Prozessdiagnose > Vollständig übersetzen").

Suchbegriffe:
Diagnosemeldung, Prozessdiagnose

 Beitrags-ID:13111791   Datum:2002-09-30 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour