|
DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione quando si vuole accoppiare una CPU
S7-400 come slave DP ad un master eaterno?
RISPOSTA
In questo articolo, come esempio, viene presentato come una CPU
S7-400 può essere progettata come slave DP di un master di terzi
opp. come stazione slave DP da un progetto diverso da quello
del master DP. L'utilizzo di una CPU della serie 400 è possibile
solo a partire da STEP 7 Versione 5.1 SP 2 e solo con determinate
CPU. Per il master serve il file GSD della CPU S7-400. Il file GSD
può essere scaricato nell'articolo con ID: 113652. Avvertenze
per l'installazione del file GSD, ad esempio per una CPU S7-31x, si
trovano nell'articolo con ID: 2727503 .
Avvertenza
Se si vuole accoppiare la CPU ad una stazione S7 nello stesso
progetto STEP 7, allora procedere secondo le istruzioni contenute
nell'articolo con ID 6518822. In questo esempio è descritto però
l'accoppiamento di una CPU S7-300 come slave DP ad un S7-400
(master DP), ma il principio rimane identico a quello della
progettazione di un S7-400 come slave DP.
|
CPU
|
CPU
(Listino N.)
|
Dal
firmware
|
File GSD
|
|
CPU 412-1
|
6ES7 412-1XF03-0AB0
|
V 3.0
|
siem80c5.gs*
|
|
CPU 412-2
|
6ES7 412-2XG00-0AB0
|
V 3.0
|
siem80c6.gs*
|
|
CPU 414-2
|
6ES7 414-2XG03-0AB0
|
V 3.0
|
siem80c7.gs*
|
|
CPU 414-3
|
6ES7 414-3XJ00-0AB0
|
V 3.0
|
siem80c8.gs*
|
|
CPU 416-2
|
6ES7 416-2XK02-0AB0
|
V
3.0
|
siem80ca.gs*
|
|
CPU 416-3
|
6ES7 416-3XL00-0AB0
|
V 3.0
|
siem80cb.gs*
|
|
CPU 417-4
|
6ES7 417-4XL00-0AB0
|
V
3.0
|
siem80cc.gs*
|
Tabelle 1 File GSD per le CPU S7-400
I passi seguenti mostrano come si deve procedere nella
parametrizzazione.
- Configurare l'hardware.
- Impostare l'interfaccia DP della CPU S7-400
su Slave DP.

Figura 1 Proprietà DP - interfaccia
- Configurare i moduli di ingresso e di uscita
dello slave.

Figura 2 Configurazione moduli di ingresso/uscita
- Impostare lo stesso baudrate sul master e
sullo slave.
- Scegliere un profilo di bus.
Avvertenza
Il profilo "DP" è adatto per la maggior parte delle configurazioni
di bus DP. Per determinate costellazioni di bus sono necessari
parametri particolari. In questi casi si può utilizzare il profilo
"standard" opp. "definito dall'utente".

Figura 3 PROFIBUS Impostazioni di rete
- Caricare la configurazione della CPU
400.
- Nel tool di programmazione del master DP
configurare lo slave (l'S7-400 come slave DP si trova nel Catalogo
hardware sotto "PROFIBUS DP > Altri APPARECCHI DA CAMPO > PLC
> SIMATIC").
- Verificare se nello "Slave DP S7-400" sono
disponibili 3 moduli vuoti opp. inserire nel caso 3 moduli
vuoti.

Figura 4 Inserimento di moduli vuoti
- Configurare ora i moduli. Fare attenzione
alla sequenza corretta dei moduli.

Figura 5 Configurazione dei moduli
La seguente tabella mostra come si
devono adattare tra loro gli ingressi e le uscite di master e
slave.
|
Master DP
|
Slave DP
|
|
Tipo
|
Lunghezza
|
Consistenza
|
Tipo
|
Lunghezza
|
Consistenza
|
|
ingresso
|
2 parole
|
lunghezza complessiva
|
uscita
|
2 parole
|
lunghezza complessiva
|
|
ingresso
|
4 parole
|
unità
|
uscita
|
4 parole
|
unità
|
|
uscita
|
7 parole
|
lunghezza complessiva
|
ingresso
|
7 parole
|
lunghezza complessiva
|
|
uscita
|
10 parole
|
unità
|
ingresso
|
10 parole
|
unità
|
Tabella 2 Attribuzione Master - Slave
|