Produkthinweis: Bei einigen Bediengeräten kann optional eine Schutzhaube montiert werden. Diese Schutzhaube ermöglicht den Einsatz des Bediengerätes in sehr schwierigen Umgebungen, wo mechanische und physikalische Kräfte auf die Panelfront einwirken und diese schädigen können.

Bild 01 - Schutzhauben
| Nr. |
Schutzhaube für folgende Geräte |
Lieferumfang |
Bestellnummer |
|
1 |
TP070
TP170 micro
TP170 A
TP170 B
TP177 micro
TP177 A
TP177 B
TP270 6"
TP277 6"
MP270 6" Touch |
(2 Satz) bestehend aus:
- 2 Deckrahmen
- 2 Grundrahmen
- 2 Schutzfolien, profiliert
(für TP070, TP170 micro,
TP170 A/B)
- 2 Schutzfolien, glatt
(für TP177 micro, TP177 A/B, TP27x 6", MP270 6" Touch) |
6AV6 574-1AE00-4AX0 |
| 2 |
OP77 A
OP77 B |
(2 Satz) bestehend aus:
- 2 Deckrahmen
- 2 Grundrahmen
- 2 Schutzfolien
|
6AV6 671-1AJ00-0AX0 |
| 3 |
OP177 B |
(2 Satz) bestehend aus:
- 2 Deckrahmen
- 2 Grundrahmen
- 2 Schutzfolien
|
6AV6 671-2DJ00-0AX0 |
| 4 |
MP277 8"
6AV6 643-0CB01-1AX1 bis Stand E05 und
6AV6643-0CB01-1AX5 Stand E05 und höher |
(2 Satz) bestehend aus:
- 2 Schutzhauben
- 2 Oberrahmen
- 2 Unterrahmen
|
6AV6 671-3CK01-0AX0 |
| 5 |
MP277 10"
6AV6 643-0CD01-1AX1 bis E06 oder
6AV6 643-0CD01-1AX5 E06 und höher
Thin client 10"
6AV6646-0AA21-2AX0 bis E03 |
(2 Satz) bestehend aus:
- 2 Deckrahmen
- 2 Grundrahmen
- 2 Schutzfolien
|
6AV6 671-3CK00-0AX0 |
Hinweis: Die aktuellen MLFB-Nummern der Schutzhauben für die MP 277 Panels mit E-Stand 15 sind nicht kompatibel.
HMI Panels mit Edelstahlfront:
Die aufgeführten Schutzhauben sind nicht für HMI Panels mit Edelstahlfront (INOX) geeignet. Für diese Geräte sind die Schutzfolien geeignet.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23921835/133200
Einbau: In der folgenden PDF-Datei finden Sie eine Einbauanleitung für die entsprechenden Schutzhauben.
installation_d.pdf ( 397 KB )
In den folgenden PDF-Dateien finden Sie die Maßzeichnungen für die entsprechenden Schutzhauben.
Suchbegriffe: WinCE, Windows-basiert, Schutzvorkehrung, Geräteschutz
|