visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS allgemein -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Cosa è necessario osservare quando si aggiungono componenti o si cambiano i loro parametri mediante CiR (Configuration in Run)?
A cosa occorre fare attenzione quanto si vogliono far funzionare temporaneamente slave DP su una rete PROFIBUS DP?
Come si può collegare il SIMATIC Field PG al sistema di bus, in modo da poter parametrizzare e sottoporre a diagnostica tramite TCI gli apparecchi di periferia decentrata?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Progettazione in STEP 7 dello Alarm-Mode per il repeater di diagnostica (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Correzione dei tempi di bus calcolati
Conoscenze di base per la progettazione di reti PROFIBUS DP
A quali condizioni al contorno occorre fare attenzione nell'assegnazione degli indirizzi alle unità di periferia (centrali opp. decentrate) di una CPU S7?
Elaborazione ciclica del programma solo dopo la segnalazione di pronto di tutti i partner DP
Di quali parametri occorre tenere conto nella pianificazione di una rete elettrica?
Come si può con STEP 7 calcolare il tempo di ciclo del bus su PROFIBUS DP?
Correzione dei tempi di bus calcolati
Numero di ordinazione:

>

DOMANDA
Dove e come vengono corretti i tempi di bus calcolati dallo STEP 7?

RISPOSTA
Quando nella Configurazione hardware dello STEP 7 si progettano le interfacce PROFIBUS DP/PA-Link, può essere necessario correggere i tempi di bus calcolati. Si tratta delle unità di interfaccia IM157 (Listino N. 6ES7 157-0AA81-0XA0, 6ES7 157-0AA80-0XA0 e 6ES7 157-0AA00-0XA0). Dovrebbero essere analizzate anche configurazioni con più di 5 DP/PA-Link.

Selezionare le unità di interfaccia con il cursore nella Configurazione hardware dello STEP 7 e, tramite "tasto destro del mouse > Proprietà oggetto", aprire la seguente finestra di dialogo



Figura 1 Finestra di dialogo per le proprietà dello slave
DP

Nella maschera "Proprietà slave DP" premere il pulsante "PROFIBUS". Si arriva nella maschera "PROFIBUS Interfaccia IM157".



Figura 2 Finestra di dialogo per le proprietà della IM 157

Tramite il pulsante "Proprietà" si arriva nella maschera "Proprietà PROFIBUS". Scegliere qui il registro "Impostazioni di rete" e impostare il profilo su "definito dall'utente".



Figura 3 Finestra di dialogo per le proprietà del PROFIBUS

Poi premere il pulsante "Parametri di bus" e qui, nella maschera "Parametri di bus", aumentare il valore per il Ttr (Target-Rotation-Time).



Figura 4 Impostazione dei parametri di bus

Si raccomanda di calcolare il Ttr (Target-Rotation-Time) secondo la seguente formula:

Ttr neu = Ttr alt + (n * 11 t_bit + 680 t_bit) * 2 * k

n = numero di tutti i byte di ingresso e di uscita sul singolo ramo PROFIBUS PA;

k = numero dei DP/PA-Link sul ramo PROFIBUS. Con i sistemi H, k corrisponde al numero degli slave su un ramo, anche se lo slave ha due collegamenti.

Fare anche attenzione che l'aumento del Ttr (Target-Rotation-Time) ha effetti sul tempo di commutazione DP e sul tempo di riconoscimento errore DP della stazione SIMATIC H.

Se si modifica Ttr, si deve modificare nello stesso rapporto anche il tempo di controllo chiamata.

Tempo di controllo chiamata_nuovo = Tempo di controllo chiamata_vecchio * Ttr_nuovo / Ttr_vecchio

Ricerca
Parametri PROFIBUS, parametrizzazione di bus, impostazioni di bus


 Articolo con ID:11303341   Data:2004-08-09 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour