Instructions: Le montage est composé de deuxautomates S7 ("S7_1" et "S7_2") et un pupitre opérateur basé sous Windows. Les automates "S7_1" et "S7_2" sont par ex. reliés entre eux par PROFIBUS. Le pupitre opérateur basé sous Windows est par ex. relié par MPI avec l'automate "S7_1".
Une communication entre un pupitre opérateur basé sous Windows et une station SIMATIC S7 - par ex. "S7_2" - est possible par routage.
ProTool_Routing-Function_T2_01_th_e.gif)  Image 01
Veuillez utiliser la procédure suivante, lors de la configuration dans Protool :
- Ouvrez le dialogue pour les paramètres sous Automates.
- Activez la case à cocher Utiliser routage.
- Sélectionnez, dans la fenêtre supérieure, le réseau avec lequel le pupitre sera connecté - ici MPI.
- Sélectionnez, dans la fenêtre inférieure, le réseau par lequel le pupitre doit communiquer avec l'automate S7, ici PROFIBUS -> S7-Programm de S7_2.
ProTool_Routing-Function_T2_02_th_e.gif)  Image 02
Attention : Une communication par routage fonctionne seulement, lorsque les modules utilisés (la CPU 315-2DP dans l'exemple) supportent la fonctionnalité de routage.
|