DESCRIPCIÓN:
La herramienta de servicio ProSave V7.4.4 ya está disponible.
ProSave dispone de todas las funciones necesarias para la transferencia de datos entre el PC de configuración y el equipo de servicio.
Resumen de las funciones del ProSave V7.4.4:
- Instalación y desinstalación de drivers y opciones
- Información sobre las opciones instaladas y e instalables en el equipo de servicio
- Copia de seguridad de los datos a través de la opción Backup/Restore
- Transferencia del sistema operativo para los siguientes equipos:
- Equipos basados en Windows CE
- OP 73micro, OP 73A, TP 177micro, TP 177A, OP 77A
- KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic
Las versiones necesarias para los sitemas operativos de los equipos basados en Windows CE se suministran con el ProTool/WinCC flexible.
- Transferencia de autorizaciones
Los nuevos equipos de servicio que se soportan desde el WinCC flexible 2005 utilizan las nuevas llaves de licencia como autorización. Para realizar la transferencia de estas licencias, utilice el Automation License Manager, con el ProSave no se puede hacer.
Una descripción detallada de la funcionalidad del ProSave está disponible en la ayuda Online del programa.
La superficie de servicio del ProSave se puede mostrar en todos los idiomas disponibles en ProTool/WinCC flexible.
El software ProSave se puede utilizar con los siguientes equipos de visualización y servicio:
-
Equipos de líneas: TD 17, OP 7, OP 17
-
Equipos gráficos: OP 27, TP 27, OP 37, TP 37
-
Micropaneles: OP73micro, TP 177micro, K-TP 178micro
-
Basic Panels: KTP 400 Basic, KTP 600 Basic, KTP 1000 Basic, TP 1500 Basic
-
Paneles: TP070, OP 73, OP 77A, TP 177A,
-
Paneles basados en Windows
- Paneles: OP 77B, TP 170A, TP/ OP 170B, TP/ OP 177B, TP/ OP 270, TP/ OP 277
- Paneles móviles: Mobile Panel 177, 277
- Multipaneles: MP177, MP 270, MP 277, MP 370, MP 377
-
SIMATIC C7
- C7-633, C7-634, C7-635, C7-636
Advertencia: Para que todos los equipos de visualización y servicio se puedan utilizar con el software ProSave actual, éstos deben poseer las siguientes versiones del sistema operativo:
-
Equipos basados en Windows CE : V6.0 o superior
-
Equipos gráficos: V4.0 o superior
-
Equipos de líneas: V5.2 o superior
Download para el ProSave V7.4.4
ProSave se oferta como Download sin coste. Por favor, tenga en cuenta el tamaño del archivo.
SIMATIC_HMI_ProSave_7_4_4.exe ( 43767 KB )
El archivo adjunto autodescomprimible contiene el ProSave V7.4.4.
|
Advertencia: |
|
Como herramienta de servicio, el ProSave V7.4.4 se puede distribuir y copiar sin coste alguno.
No está permitido integrar el producto ProSave en otros productos, sin el consentimiento de Siemens AG. Tanto la utilización de funciones parciales del ProSave por otros productos software, como la división o distribución junto con otros productos software, sólo se permite con el consentimiento de Siemens AG. |
|