visualizza l'elenco degli articoli
ES - SIMATIC Manager -- Creazione programma -- Utilizzo di SCL
Attributi di sistema con variabili string come parametri IN_OUT
Numero degli ingressi / uscite in un blocco scritto in SCL
Segnalazione di errore "Tipi di operandi non ammessi" nell'impiego dell'istruzione IF
Come si può accedere in SCL ad un bit di una variabile?
Richiamo di due blocchi Alarm_8P - SFB 35 - in un blocco funzionale con SCL
Il compiler SCL segnala "Parametri di ingresso, transito, uscita non validi"
Come è possibile ricreare il valore di uscita di un blocco con la funzione "Read Back" ?
Esempi per conversioni di formato in SCL con PCS 7 V5.x e V6
Accesso a blocchi dati utente con SCL
Come si può rilevare il proprio numero di DB di istanza di un blocco di programma che deve essere programmato in SCL?
Attributo di sistema "S7_server" del dialogo delle proprietà dell'editor SCL
Creazione in SCL di un blocco S&S e in grado di emettere segnalazioni
Blocco SCL come esempio di programmazione per l'importazione automatica del SAMPLE_TIME
Creazione in SCL di un blocco S&S e in grado di emettere segnalazioni
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si può creare un blocco S&S e in grado di emettere segnalazioni?

RISPOSTA
Ecco un esempio in codice sorgente SCL. Si deve tassativamente rispettare il seguente modo di procedere

  1. Richiamare nel Compiler SCL sotto il menù "Strumenti" la funzione "Impostazione .."
  2. Richiamare la scheda di registro "Crea un blocco" ed attivare l'opzione "Tenere conto dell'attributo di sistema 'S7_server' ".
  3. Compilare il blocco e alla fine memorizzarlo.
  4. Marcare il blocco nel container dei blocchi di SIMATIC Manager.
  5. Richiamare in SIMATIC Manager sotto il menù "Modifica" la funzione "Proprietà speciali oggetto .." -> "Segnalazione".

    Il seguente passo è necessario solo con SIMATIC PCS 7 V4.x - opp. quando si lavora senza l'attributo di sistema "S7_alarm_ui":
    nel menù "Progettazione segnalazioni" scegliere il pulsante "Nuovo apparecchio" e poi WinCC come apparecchio di visualizzazione e confermare con "OK".

  6. Inserire un testo di segnalazione per tutte le segnalazioni utilizzate.
  7. Sotto Provenienza registrare la sequenza di caratteri "$$AKZ$$", per lavorare così con il contrassegno impianto PCS 7.
  8. Abbandonare la finestra con "OK".
  9. Inserire ora il blocco in CFC.

Esempio di programma del blocco funzionale FB353 ("MELD ")

SCL_Quelle_Alarm_8P_e.pdf ( 31 KB )

Ricerca
Blocco utente

 Articolo con ID:1023091   Data:2004-01-25 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour