visualizza l'elenco degli articoli
Estrazione & Innesto di moduli con Ridondanza software S7
Numero di ordinazione:


--> --> -->DOMANDA
La funzione Estrazione & Innesto di moduli di I/O dell'ET 200M è supportata dai sistemi con Ridondanza software S7?

RISPOSTA
No, la funzione Estrazione & Innesto di moduli I/O in un ET 200M non viene supportata dalla Ridondanza software S7. Sussiste però la possibilità con i sistemi S7-400 di effettuare la Estrazione & Innesto di moduli I/O senza segnalazione di errore e senza commutazione della ridondanza. Per questo prima delle estrazione dell'unità da sostituire, occorre disattivare la commutazione automatica del master e, dopo l'innesto della nuova unità, attivare nuovamente la commutazione.

Chiarimento

  • Se non si disattiva la commutazione del master, all'estrazione dell'unità viene riconosciuto un errore che porta alla commutazione del master. Dopo l'innesto della nuova unità, la seconda CPU segnalerebbe lo sparire del guasto. Perciò in entrambe le CPU ci sarebbero delle segnalazioni di errore inconsistenti.
  • Se i moduli I/O (nell'ET200M) vengono innestati o estratti durante il funzionamento, allora viene richiamato l'OB83. Questo OB non viene però supportato dalla serie S7-300, poiché esso non è presente nel sistema operativo della CPU. Se l'ET200M viene configurato in STEP 7 uno slave standard (tramite il file GSD), allora sono possibili l'innesto e l'estrazione poiché in questo caso non viene richiamato l'OB83, ma bensì l'OB82. Questo OB viene supportato da tutte le CPU S7-300/400 (vedi l'articolo con ID: 1826766). Poiché però il pacchetto Ridondanza software S7 utilizza la funzione "Lettura/scrittura aciclica di set di dati" e questa non viene supportata dallo slave standard DP (GSD), il meccanismo non può essere utilizzato con la Ridondanza software S7-300.

Ricerca
Sostituzione di modulo, cambio di modulo


 Articolo con ID:10127103   Data:2003-02-04 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
related links
Software di sistema per S7-300/40 ...
Software di sistema per S7-300/40 ...
ET 200S Modulo di interfaccia IM ...
S5-135U/155U Manuale di sistema
Quali blocchi organizzativi si de ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour