Beitragsliste anzeigen
Lieferfreigabe für die Parametriersoftware Motor Starter ES 2007 + SP5
Bestellnummer:
Zusammenfassung Internet Dokument

Motor Starter ES 2007 ist die Software für Inbetriebnahme, Diagnose und Parametrierung der SIRIUS Motorstarter ET 200S HighFeature, ET 200pro, ECOFAST und M200D.

Termin für die Lieferfreigabe : 2012-05-21


Internet Dokument Zusammenfassung

Für Motor Starter ES 2007 gibt es ab sofort das Sevice Pack5.

NEU:
Zusätzlich unterstützte Betriebssysteme:

  • Windows 7 64 Bit Professional
  • Windows 7 64 Bit Enterprise
  • Windows 7 64 Bit Ultimate
  • Windows 7 64 Bit + SP1 Professional
  • Windows 7 64 Bit + SP1 Enterprise
  • Windows 7 64 Bit + SP1 Ultimate

Es werden wie gewohnt drei Softwarevarinten angeboten:

Motor Starter ES 2007 Basic
für die direkte Verbindung zu dem SIRIUS Motorstarter über die Systemschnittstelle am Gerät zum Inbetriebnehmen und Parametrieren.

Motor Starter ES 2007 Standard
für die direkte Verbindung zu dem SIRIUS Motorstarter über die Systemschnittstelle am Gerät, zum Inbetriebnehmen, Parametrieren und Diagnostizieren mit voller Funktionalität.

Motor Starter ES 2007 Premium
für die Verbindung zu einem oder mehreren SIRIUS Motorstarter über PROFIBUS DP, PROFINET oder direkt am Gerät über die Systemschnittstelle zum Inbetriebnehmen, Parametrieren und Diagnostizieren mit voller Funktionalität.

Mit Motor Starter ES 2007 Premium werden die Motorstarter wahlweise direkt am Gerät oder von zentraler Stelle aus über den PROFIBUS DP oder PROFINET parametriert und diagnostiziert.

Motor Starter ES 2007 + SP5 ist freigegeben für:
Windows XP Professional (Service Pack 2 oder 3)
Windows 7 (32Bit / 64Bit) Prof./Enterprise/Ultimate mit und ohne SP1

Die Software kann zu Testzwecken unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58098734 herunter geladen werden (bitte beachten Sie den entsprechenden Lizenztext auf der Download Seite), bzw. ist unter unten genannten Bestellnummern verfügbar.


 Beitrags-ID:61499792   Datum:2012-06-14 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour